-
Tensión nominal
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Montaje en rail DIN opcional
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Con alarma activada
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Grado de protección (IP)
-
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Sin halógenos
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión

Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - solo magnético - 3P - Icu 100kA (400 V~) - In 6,3A
Sin IVA

Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - solo magnético - 3P - Icu 100kA (400 V~) - In 25A
Sin IVA

Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - solo magnético - 3P - Icu 100kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA

Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - solo magnético - 4P - Icu 100kA (400 V~) - In 6,3A
Sin IVA

Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - solo magnético - 4P - Icu 100kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA

Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - solo magnético - 3P - Icu 100kA (400 V~) - In 80A
Sin IVA

Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - solo magnético - 3P - Icu 100kA (400 V~) - In 100A
Sin IVA

Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - solo magnético - 4P - Icu 100kA (400 V~) - In 25A
Sin IVA

Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - solo magnético - 4P - Icu 100kA (400 V~) - In 32A
Sin IVA

Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - solo magnético - 4P - Icu 100kA (400 V~) - In 80A
Sin IVA

Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - solo magnético - 3P - Icu 100kA (400 V~) - In 12,5A
Sin IVA

Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - solo magnético - 3P - Icu 100kA (400 V~) - In 32A
Sin IVA

Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - solo magnético - 3P - Icu 100kA (400 V~) - In 50A
Sin IVA

Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - solo magnético - 3P - Icu 100kA (400 V~) - In 220A
Sin IVA

Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - solo magnético - 4P - Icu 100kA (400 V~) - In 12,5A
Sin IVA

Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - solo magnético - 4P - Icu 100kA (400 V~) - In 50A
Sin IVA

Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - solo magnético - 4P - Icu 100kA (400 V~) - In 100A
Sin IVA

Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - solo magnético - 4P - Icu 100kA (400 V~) - In 220A
Sin IVA