-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Tensión nominal
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Montaje en rail DIN opcional
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Con alarma activada
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423600-WEB-R.jpg)
Circuit breaker DPX3 160 HP, 3 poles,with rated current 160A, breaking capacity of 36kA and thermal magnetic protection.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423600-WEB-R.jpg)
Circuit breaker DPX3 160 HP, 4 poles,with rated current 160A, breaking capacity of 36kA and thermal magnetic protection.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423600-WEB-R.jpg)
Circuit breaker DPX3 160 HP, 4 poles,with rated current 160A and thermal magnetic protection.+earth leakage protection
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423600-WEB-R.jpg)
Circuit breaker DPX3 160 HP, 3 poles,with rated current 160A, breaking capacity of 50kA and thermal magnetic protection.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423600-WEB-R.jpg)
Circuit breaker DPX3 160 HP, 4 poles,with rated current 160A, breaking capacity of 50kA and thermal magnetic protection.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423600-WEB-R.jpg)
Circuit breaker DPX3 160 HP, 4 poles,with rated current 160A and thermal magnetic protection.+earth leakage protection
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423600-WEB-R.jpg)
Circuit breaker DPX3 160 HP, 3 poles,with rated current 160A, breaking capacity of 70kA and thermal magnetic protection.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423600-WEB-R.jpg)
Circuit breaker DPX3 160 HP, 4 poles,with rated current 160A, breaking capacity of 70kA and thermal magnetic protection.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423600-WEB-R.jpg)
Circuit breaker DPX3 160 HP,3 poles,with rated current 160A, breaking capacity of 100kA and thermal magnetic protection.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423600-WEB-R.jpg)
Circuit breaker DPX3 160 HP,4 poles,with rated current 160A, breaking capacity of 100kA and thermal magnetic protection.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423659-WEB-R.jpg)
Circuit breaker DPX3 250 HP, 3 poles,with rated current 80A, breaking capacity of 36kA and only magnetic protection.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423659-WEB-R.jpg)
Circuit breaker DPX3 250 HP, 3 poles,with rated current 160A, breaking capacity of 36kA and only magnetic protection.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423659-WEB-R.jpg)
Circuit breaker DPX3 250 HP, 4 poles,with rated current 80A, breaking capacity of 36kA and only magnetic protection.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423659-WEB-R.jpg)
Circuit breaker DPX3 250 HP, 4 poles,with rated current 160A, breaking capacity of 36kA and only magnetic protection.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423659-WEB-R.jpg)
Circuit breaker DPX3 250 HP, 3 poles,with rated current 6.3A, breaking capacity of 36kA and only magnetic protection.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423659-WEB-R.jpg)
Circuit breaker DPX3 250 HP, 3 poles,with rated current 12A, breaking capacity of 36kA and only magnetic protection.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423659-WEB-R.jpg)
Circuit breaker DPX3 250 HP, 3 poles,with rated current 25A, breaking capacity of 36kA and only magnetic protection.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423659-WEB-R.jpg)
Circuit breaker DPX3 250 HP, 3 poles,with rated current 32A, breaking capacity of 36kA and only magnetic protection.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423659-WEB-R.jpg)
Circuit breaker DPX3 250 HP, 3 poles,with rated current 50A, breaking capacity of 36kA and only magnetic protection.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-423659-WEB-R.jpg)
Circuit breaker DPX3 250 HP, 3 poles,with rated current 80A, breaking capacity of 36kA and only magnetic protection.