Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Tensión nominal
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Montaje en rail DIN opcional
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Con alarma activada
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Clase de protección (IP)
LEGRAND
Caja moldeada DPX³
REF. 422615
Interruptor de caja moldeada DPX³ 1600 - solo magnético - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 1000A
19 004,35 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Caja moldeada DPX³
REF. 422607
Interruptor de caja moldeada DPX³ 1600 - solo magnético - 3P - Icu 70 kA (400 V~) - In 1000A
17 276,68 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Caja moldeada DPX³
REF. 422614
Interruptor de caja moldeada DPX³ 1600 - solo magnético - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 800A
14 605,96 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Caja moldeada DPX³
REF. 422606
Interruptor de caja moldeada DPX³ 1600 - solo magnético - 3P - Icu 70 kA (400 V~) - In 800A
13 278,14 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.