Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Transparente
-
Engranaje
-
Material
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Longitud
-
Modelo
-
Diámetro del núcleo
-
Diámetro del núcleo
-
Diámetro del núcleo
-
Tipo de montaje
-
Con cuadro de texto
-
Sobreimpresión
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Color
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038492-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CAB 3
REF. 038492
Portaetiquetas CAB 3 - para la señalización de cables de 50 a 70mm² - negro
53,98 €
/
100 unidades
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038491-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CAB 3
REF. 038491
Portaetiquetas CAB 3 - para la identificación de cables de 25 a 35mm² - negro
41,00 €
/
100 unidades
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038490-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CAB 3
REF. 038490
Portaetiquetas CAB 3 - para la señalización de cables de 10 a 16mm² - negro
26,51 €
/
100 unidades
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.