Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
With starter insertion
-
With bracket
-
Model
-
Model
-
Nipple thread
-
Portalámparas
-
Tipo de fijación
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Supply current
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/060130-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Accesorios de instalación
REF. 060130
Portalámparas iluminación, casquillo E27, de porcelana. 4A 500 V~
29,80 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/060152-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Accesorios de instalación
REF. 060152
Portalámparas iluminación E27, 100W - 4A - 250V Base caja Plexo IP20 redonda. Color gris
20,06 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.