Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Voltaje nominal
-
Con fuente de luz
-
Material
-
Distribución de la luz
-
Salida de la luz
-
Longitud
-
Diseño de la rejilla/reflector
-
Reflector perforado
-
Lámpara
-
Con enchufe CEE
-
Altura/profundidad
-
Grado de protección (IP)
-
Anchura
-
Anchura
-
Con cable de conexión y enchufe
-
Con interruptor
-
Apto para la potencia de la lámpara

LEGRAND
Accesorios Instalación
REF. 062210
Lámpara portátil profesional 230V - 75 W IP55 incandescente, clavija 2P.Para iluminar rincones inaccesibles. Cable 10 m
150,00 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
Accesorios Instalación
REF. 062211
Lámpara portátil 230V - 75W incandescente - clavija 2P - con pinza - cable 10 m
211,20 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
Accesorios Instalación
REF. 062247
Lente de repuesto en vidrio templado para lámpara profesional portátil de 75W
31,86 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.