Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 36 - RAL 7001
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 36 - RAL 7001
REF. 098027
EAN.
3245060980276
Prensaestopas de apriete mecánico antivibración con junta impermeable de neopreno para protección IP 68.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
17,49 €
/
unidad
Embalaje:
3 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de fileteado | PG |
---|---|
Tamaño de rosca métrica/PG | 47 |
Paso de rosca | 1.27 mm |
Longitud de la rosca | 15 mm |
Anchura de la llave | 15 mm |
Apto para el diámetro de cable | 3-6.5 mm |
Material | Plástico |
Calidad del material | Poliamida (PA) |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Libre de halógenos | Si |
Reforzado con fibra de vidrio | No |
Clase de protección (IP) | IP68 |
Resistente a los impactos | Si |
Color | Gris |
---|---|
Número RAL | 7001 |
Protección de plegado | No |
Con contratuerca | Si |
Modelo | Recto |
Acoplamiento de cable plano | No |
Tipo de sellado | Anillo sellador |
Conexión de tornillo divisible | No |
Temperatura de funcionamiento | -20-80 °C |
Versión a prueba de explosiones | No |
Para zona Ex gas | Ninguno |
Para zona EX polvo | Ninguno |
Temperatura de almacenamiento | -20-80 °C |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN