-
Ejecutado como transformador de seguridad
-
Tensión primaria 1
-
Ejecutado como transformador de separación
-
Tensión primaria 2
-
Ejecutado como transformador de ahorro
-
Tensión primaria 3
-
Tensión primaria 4
-
Tensión primaria 5
-
Tensión primaria 6
-
Núcleo anular
-
Apto para montaje en PCB
-
Tensión secundaria 1
-
Tensión secundaria 2
-
Apto para instalación en serie
-
Grado de protección (IP)
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Anchura
-
Anchura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Tipo de material de aislamiento según IEC 85
-
Protección contra cortocircuitos
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Resistencia al impacto
-
Tipo de tensión
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Método de conexión

Transformador mando y señal mono bornas con tornillo - prim 230/400 V/sec 24/48V - 40VA
Sin IVA

Transformador mando y señal mono bornas con tornillo - prim 230/400 V/sec 24/48V - 63VA
Sin IVA

Transformador mando y señal mono bornas con tornillo - prim 230/400 V/sec 24/48V - 100VA
Sin IVA

Transformador mando y señal mono bornas con tornillo - prim 230/400 V/sec 24/48V - 160VA
Sin IVA

Transformador mando y señal mono bornas con tornillo - prim 230/400 V/sec 24/48V - 250VA
Sin IVA