Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de tensión de alimentación
-
Frecuencia de la corriente de alimentación
-
Frecuencia de la corriente de alimentación
-
Número de canales
-
Tipo de montaje
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Autonomía por día
-
Programa de 60 minutos
-
Funcionamiento manual
-
Programa de 24 horas
-
Programa anual
-
Tensión de alimentación
-
Sincronización con la red
-
Sincronización con la red
-
Reserva de marcha en horas
-
Programa semanal
-
Controlado por cuarzo
-
Controlado por cuarzo
-
Tiempo de conmutación más corto del conducto 1
-
Tiempo de conmutación más corto del conducto 1
-
División del disco de programa 1
-
Cambio automático de la hora de verano/invierno
-
Corriente nominal de conmutación a 250 V CA
-
Preselección de conmutación
-
Estilo de contacto
-
Estilo de contacto
-
Contacto de conmutación sin potencial
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Designación IEC
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Número de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Ubicación de Pack1
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Objeto conectado
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412813-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Interruptores horarios
REF. 412813
Interruptor horario prog. analógico - esfera horizontal - diario - con reserva de marcha
221,01 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412790-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Interruptores horarios
REF. 412790
Interruptor horario prog. analógico - Esfera vert. - diario - con reserva de marcha
184,61 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412812-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Interruptores horarios
REF. 412812
Interruptor horario prog. analógico - esfera horizontal - diario - sin reserva de marcha
126,51 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412780-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Interruptores horarios
REF. 412780
Interruptor horario prog. analógico - esfera vert. - diario - sin reserva de marcha
123,90 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.