Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tensión nominal
-
Frecuencia nominal (medida)
-
Método de montaje
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Rango de ajuste del valor de brillo
-
Con apagado nocturno programable
-
Entrada de pulsador
-
Longitud máxima del conductor sensor de luz
-
Clase de protección de sensor de luz
-
Tipo de montaje del sensor de luz
-
Carga máxima de lámpara incandescente
-
Grado de protección (IP)
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo)
-
Grado de protección (IP) sensor de luz
-
Corriente máxima de conmutación (cos phi = 0,6)

LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412626
Interruptor crepuscular programable - salida 16A - 250V ca - 2 módulos
599,79 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.