Pasar al contenido principal
Logo print

Puerta metálica plana XL³ 4000 - An. 475mm - Alt. 2200mm

XL³ 800/4000 LEGRAND

Puerta metálica plana XL³ 4000 - An. 475mm - Alt. 2200mm

REF. 020865 EAN. 3245060208653

Puerta reversible - Suministradas con empuñadura - Los bombines intercambiables deben pedirse por separado - Se montan en la parte frontal, posterior o lateral Plana metálica - Anchura 475mm - Altura: 2200mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
493,32 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Puerta de panel
Ejecución como puerta acristalada No
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador No
Anchura 2000 mm
Altura 475 mm
Profundidad 25 mm
Versión de EMC No
Material Acero
Acabado de superficie Barnizado
Clase de protección (IP) IP40

Documentación

2 documentos
Manual de uso
F0996C-02.pdf pdf (0.37 Mo)
Brochure
2 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)