![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020564-WEB-L.jpg)
Puerta transparente equipable XL³ 4000 - An. 725mm - Alt. 2000mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Puerta transparente equipable XL³ 4000 - An. 725mm - Alt. 2000mm
REF. 020564
EAN.
3245060205645
Puerta reversible - Suministradas con empuñadura - Los bombines intercambiables deben pedirse por separado - Se montan en la parte frontal, posterior o lateral Equipable cristal - Anchura 725mm - Altura: 2000mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 532,48 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Puerta de panel |
---|---|
Ejecución como puerta acristalada | Si |
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador | No |
Anchura | 1800 mm |
Altura | 725 mm |
Profundidad | 60 mm |
Versión de EMC | No |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Barnizado |
---|---|
Color | Gris |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
3 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 13.045
(0.12 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN