![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021288-WEB-R.jpg)
Puerta transparente plana XL³ 800 - para armario ref. 0 204 58 - An. 950mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Puerta transparente plana XL³ 800 - para armario ref. 0 204 58 - An. 950mm
REF. 021288
EAN.
3245060212889
Puerta - Suministrada con empuñaduras con bombín intercambiable, pedir por separado - Distancia tapa cubrebornas/puerta transparente 48mm -Transparente - Para caja altura: 1595mm - Para caja anchura: 950mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 410,34 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Puerta de panel |
---|---|
Ejecución como puerta acristalada | Si |
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador | No |
Anchura | 1400 mm |
Altura | 975 mm |
Profundidad | 25 mm |
---|---|
Versión de EMC | No |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Barnizado |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Brochure
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN