-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Ejecución como puerta acristalada
-
Ejecución como puerta acristalada
-
Accesorio
-
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador
-
Material
-
Recambio
-
Modelo
-
Acabado de superficie
-
Versión de EMC
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020269-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta equipable transparente XL³ 400 - para caja y armario alt. 1900mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020289-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta plana transparente XL³ 400 - para caja y armario alt. 1900mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020269_pw_92419.jpg)
Puerta equipable transparente XL³ 400 - para caja y armario alt. 1500/1600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020288-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta plana transparente XL³ 400 - para caja y armario alt. 1500/1600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-020259-WEB-R.jpg)
Puerta equipable metálica XL³ 400 - para caja y armario alt. 1900mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020273_pw_92420.jpg)
Puerta plana metálica XL³ 400 - para caja y armario alt. 1900mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020269_pw_92419.jpg)
Puerta equipable transparente XL³ 400 - para caja y armario alt. 1200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-020258-WEB-R.jpg)
Puerta equipable metálica XL³ 400 - para caja y armario alt. 1500/1600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-020287-WEB-R.jpg)
Puerta plana transparente XL³ 400 - para caja y armario alt. 1200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020273_pw_92420.jpg)
Puerta plana metálica XL³ 400 - para caja y armario alt. 1500/1600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020269_pw_92419.jpg)
Puerta equipable transparente XL³ 160/400 - para caja y armario alt. 1050mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020265-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta equipable transparente XL³ 160/400 - para caja y armario alt. 900mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-020169-WEB-R.jpg)
Puerta plana metálica XL³ 400 - para celda lateral alt. 1900mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020265_pw_92418.jpg)
Puerta equipable transparente XL³ 160/400 - para caja y armario alt. 750mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020168_pw_141895.jpg)
Puerta plana metálica XL³ 400 - para celda lateral alt. 1500/1600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020259_pw_92417.jpg)
Puerta equipable metálica XL³ 400 - para caja y armario alt. 1200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-020277-WEB-R.jpg)
Puerta plana metálica XL³ 400 - para caja y armario alt. 1200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020265_pw_92418.jpg)
Puerta equipable transparente XL³ 160/400 - para caja y armario alt. 600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-020167-WEB-R.jpg)
Puerta plana metálica XL³ 400 - para celda lateral alt. 1200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020262_pw_141913.jpg)
Puerta equipable transparente XL³ 160 - para caja alt. 450mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-020166-WEB-R.jpg)
Puerta plana metálica XL³ 400 - para celda lateral alt. 1050mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-020165-WEB-R.jpg)
Puerta plana metálica XL³ 400 - para celda lateral alt. 900mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-020164-WEB-R.jpg)
Puerta plana metálica XL³ 400 - para celda lateral alt. 750mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-020163-WEB-R.jpg)
Puerta plana metálica XL³ 400 - para celda lateral alt. 600mm
Sin IVA