-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Ejecución como puerta acristalada
-
Ejecución como puerta acristalada
-
Accesorio
-
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador
-
Material
-
Recambio
-
Modelo
-
Acabado de superficie
-
Versión de EMC
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-021269-WEB-R.jpg)
Puerta cristal perfilada XL³ 800 - para armario ref. 0 204 09 - An. 910mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-021264-WEB-R.jpg)
Puerta cristal perfilada XL³ 800 - para armario ref. 0 204 04 - An. 660mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-021268-WEB-R.jpg)
Puerta cristal perfilada XL³ 800 - para armario ref. 0 204 08 - An. 910mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-021263-WEB-R.jpg)
Puerta cristal perfilada XL³ 800 - para armario ref. 0 204 03 - An. 660mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/021259-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta metálica perfilada XL³ 800 - para armario ref. 0 204 09 - An. 910mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/021258-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta metálica perfilada XL³ 800 - para armario ref. 0 204 08 - An. 910mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/021254-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta metálica perfilada XL³ 800 - para armario ref. 0 204 04 - An. 660mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/021253-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta metálica perfilada XL³ 800 - para armario ref.0 204 03 - An. 660mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/15-12-2023/03-45/LG-981607-WEB-F.jpg)
Kit puerta XL³ 800 H1050-1250
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/15-12-2023/03-45/LG-981608-WEB-F.jpg)
Kit puerta XL³ 800 H1550-1950
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/15-12-2023/03-45/LG-981595-WEB-F.jpg)
Kit cierre XL³ 800 H1400
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/15-12-2023/03-45/LG-981612-WEB-F.jpg)
kit puerta pasacable XL³ 800 H1950
Sin IVA