-
Ejecución como puerta acristalada
-
Ejecución como puerta acristalada
-
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador
-
Material
-
Modelo
-
Acabado de superficie
-
Versión de EMC
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-021267-WEB-R.jpg)
Puerta cristal perfilada XL³ 800 - para caja - Alt. 1250mm - An. 910mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-021266-WEB-R.jpg)
Puerta cristal perfilada XL³ 800 - para caja - Alt. 1050mm - An. 910mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-021262-WEB-R.jpg)
Puerta cristal perfilada XL³ 800 - para caja - Alt.1250mm - An. 660mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/021261-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta cristal perfilada XL³ 800 - para caja - Alt.1050mm - An. 660mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/021257-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta metálica perfilada XL³ 800 - para caja - Alt. 1250mm - An. 910mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-021256-WEB-R.jpg)
Puerta metálica perfilada XL³ 800 - para caja - Alt. 1050mm - An. 910mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/021251_pw_92488.jpg)
Puerta metálica perfilada XL³ 800 - para caja - Alt.1250 - An.660
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/021251-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta metálica perfilada XL³ 800 - para caja - Alt. 1050mm - An. 660mm
Sin IVA