-
Voltaje nominal
-
Número de contactos inversores
-
Assembly arrangement
-
Assembly arrangement
-
Transparente
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Material
-
Corriente nominal
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Con fuente de luz
-
Calidad del material
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Número de contactos giratorios
-
Tipo sin contacto
-
Número de balancines
-
Con luz
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Sobreimpresión
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Número de polos
-
Con lámpara de señal
-
Contactos de supervisión
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-RG4005M2P-WEB-F.jpg)
Pulsador Classia - 10A -250 Vca - Dark - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-RA4005M2P-WEB-R.jpg)
Pulsador Classia - 10 A-250 Vca - Aluminio - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-RG4005-WEB-F.jpg)
Pulsador Classia - 10A -250 Vca - Dark - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-RG4005P-WEB-F.jpg)
Pulsador Classia - 10A -250 Vca - Dark - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/15-11-2023/15-15/BT-RA4005P-WEB-R.jpg)
Pulsador Classia - 10 A-250 Vca - Aluminio - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-RW4005M2P-WEB-F.jpg)
Pulsador Classia - 10A -250 Vca - Blanco - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-RW4005P-WEB-F.jpg)
Pulsador Classia - 10A -250 Vca - Blanco - 1 módulo
Sin IVA