Pasar al contenido principal
Logo print

Pulsador Mosaic EasyLed - 1 módulo - 6A - Aluminio

Mosaic LEGRAND

Pulsador Mosaic EasyLed - 1 módulo - 6A - Aluminio

REF. 079230L EAN. 3414971579538
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
14,09 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Módulo para programa de interrupción de instalación , Montado empotrado (escayola)
Modelo Pulsador único
Tipo de operación Balancín
Número de contactos normalmente cerrados 0
Número de contactos normalmente abiertos 1
Número de contactos inversores 0
Número de balancines 1
Número de módulos (en caso de diseño modular) 1
Número de polos 1
Voltaje nominal 250 V
Corriente nominal 6 A
Con luz No
Contactos de supervisión No
Método de conexión Abrazadera de enchufe
Tipo de fijación Bloquear en posición
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Barnizado
Acabado de superficie Mate
Color Aluminio
Transparente No
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Sobreimpresión Ninguno
Apto para el grado de protección (IP) IP31
Resistencia al impacto IK04
Anchura del dispositivo 22.5 mm
Altura del dispositivo 45 mm
Profundidad del dispositivo 36.3 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar 40 mm
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible IFTTT No
Profundidad de instalación 24 mm
Temperatura de funcionamiento -5-35 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Frecuencia 50-60 Hz
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Capacidad de los bornes 2.5-2.5 mm²
Tipo de cable de conexión Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo 2.5-2.5 mm²

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F02913FR-01.pdf pdf (0.15 Mo)
Hoja técnica
F02913EN-01.pdf pdf (0.15 Mo)
4 documentos
Certificado
Certificado
AENOR-030/002540 (0.34 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01081-V02.01-FR.pdf pdf (0.86 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles