Pasar al contenido principal
Logo print

Pulsador NA luminoso Plexo modular gris - 10 A

Plexo LEGRAND

Pulsador NA luminoso Plexo modular gris - 10 A

REF. 069542L EAN. 3414971878648

El pulsador luminoso es adecuado para varios usos cotidianos: iluminación, apertura de puertas, timbre de puerta, temporizador…para instalación que requieren el IP55. Componible para instalación de superficie/empotrar.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
21,33 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Elemento básico con placa de cubierta central , Otros
Modelo Pulsador único
Tipo de operación Pulsador
Número de contactos normalmente cerrados 0
Número de contactos normalmente abiertos 1
Número de contactos inversores 0
Número de contactos giratorios 0
Tipo sin contacto No
Número de balancines 1
Voltaje nominal 250 V
Corriente nominal 10 A
Con luz Si
Con fuente de luz Si
Con lámpara de señal No
Contactos de supervisión No
Método de conexión Abrazadera de enchufe
Tipo de fijación Fijación mediante rosca
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Mate
Color Gris
Número RAL (similar) 7046
Transparente No
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Sobreimpresión Ninguno
Apto para el grado de protección (IP) IP55
Resistencia al impacto IK08
Anchura del dispositivo 70 mm
Altura del dispositivo 70 mm
Profundidad del dispositivo 46 mm
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible IFTTT No
Profundidad de instalación 28.5 mm
Temperatura de funcionamiento -10-40 °C
Temperatura de almacenamiento -25-60 °C
Tipo de tensión CA
Frecuencia 50-60 Hz
Neutro obligatorio No
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Capacidad de los bornes 1.5-2.5 mm²
Tipo de cable de conexión Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo 1.5-2.5 mm²

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F03414EN-00.pdf pdf (0.87 Mo)
Hoja técnica
F03414FR-00.pdf pdf (0.87 Mo)
Hoja técnica
F03414ES-00.pdf pdf (0.54 Mo)
1 documento
Catálogo
Catalogo-PLEXO-2023.pdf pdf (7.04 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-069542L.stp ifc (0.68 Mo)
4 documentos
Certificado
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Certificado
AENOR-030/002620 (0.87 Mo)
Certificado
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles