-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Número de contactos inversores
-
Número de contactos inversores
-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Material
-
Corriente nominal
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Con fuente de luz
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Con fuente de luz
-
Calidad del material
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Número de contactos giratorios
-
Número de contactos giratorios
-
Tipo sin contacto
-
Número de balancines
-
Con luz
-
Con luz
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Sobreimpresión
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Sobreimpresión
-
Tipo de fijación
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Con lámpara de señal
-
Con lámpara de señal
-
Contactos de supervisión
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Diámetro de tubo para producto montado en pared
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069864L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA+NC luminoso con portaetiquetas Plexo blanco - Monobloc de empotrar - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/069864-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador NA+NC luminoso con portaetiquetas Plexo completo empotrado blanco - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-069824-WEB-R.jpg)
Pulsador NA+NC luminoso con portaetiquetas Plexo completo empotrado gris - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069824L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA+NC luminoso con portaetiquetas Plexo gris - Monobloc de empotrar - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069854L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA+NC luminoso con portaetiquetas Plexo antracita - Monobloc de empotrar - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/069861-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador NA+NC Plexo completo empotrado blanco - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/069821-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador NA+NC Plexo completo empotrado gris - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069762L-WEB-F.jpg)
Pulsador NA luminoso Plexo monobloc de empotrar blanco - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069832L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA luminoso Plexo monobloc de empotrar gris - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069820L-WEB-R.jpg)
Pulsador NA Plexo monobloc de empotrar gris - 10 A
Sin IVA