-
Voltaje nominal
-
Número de contactos inversores
-
Tipo de montaje
-
Assembly arrangement
-
Transparente
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Material
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Calidad del material
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Tipo sin contacto
-
Número de balancines
-
Con luz
-
Con luz
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Sobreimpresión
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Con lámpara de señal
-
Con lámpara de señal
-
Contactos de supervisión
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/H4040-BTICINO-1000.jpg)
Pulsador luminoso con portaetiquetas Axolute - 3A-250V~ - 2 módulos - color neutro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/HS4033-BTICINO-1000.jpg)
Pulsador de tirador Axolute - 1 módulo - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/HC4033-BTICINO-1000.jpg)
Pulsador de tirador Axolute - 1 módulo - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/HD4033-BTICINO-1000.jpg)
Pulsador de tirador Axolute - 1 módulo - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/HC4044-BTICINO-1000.jpg)
Pulsador axial Axolute iluminable 10A - 250V~ - 1 módulo - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/HD4044-BTICINO-1000.jpg)
Pulsador axial Axolute iluminable 10A - 250V~ - 1 módulo - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/HS4044-BTICINO-1000.jpg)
Pulsador axial Axolute iluminable 10A - 250V~ - 1 módulo - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-HC4005M2AN-WEB-R.jpg)
Pulsador axial Axolute iluminable 10A - 250V~ - borne auto - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-HD4005M2AN-WEB-F.jpg)
Pulsador axial Axolute iluminable 10A - 250V~ - borne auto - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-HS4005M2AN-WEB-F.jpg)
Pulsador axial Axolute iluminable 10A - 250V~ - borne auto - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-HC4005AN-WEB-R.jpg)
Pulsador axial Axolute iluminable 10A - 250V~ - borne auto - 1 módulo - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-HD4005AN-WEB-R.jpg)
Pulsador axial Axolute iluminable 10A - 250V~ - borne auto - 1 módulo - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-HS4005AN-WEB-R.jpg)
Pulsador axial Axolute iluminable 10A - 250V~ - borne auto - 1 módulo - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-L4055M2AN-WEB-F.jpg)
Pulsador luminoso axial Livinglight 10A - 250 V~ - borne auto - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-NT4055M2AN-WEB-F.jpg)
Pulsador luminoso axial Livinglight 10A - 250 V~ - borne auto - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-L4055AN-WEB-F.jpg)
Pulsador luminoso axial Livinglight 10A - 250 V~ - borne auto - 1 módulo - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-NT4055AN-WEB-R.jpg)
Pulsador luminoso axial Livinglight 10A - 250 V~ - borne auto - 1 módulo - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-N4055M2AN-WEB-F.jpg)
Pulsador luminoso axial Livinglight 10A - 250 V~ - borne auto - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/BT-N4055AN-WEB-R.jpg)
Pulsador luminoso axial Livinglight 10A - 250 V~ - borne auto - 1 módulo - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/HD4055M2A-BTICINO-1000.jpg)
Pulsador Axolute iluminable 10A - 250V~ - borne auto - 2 módulos - Blanco