-
Voltaje nominal
-
Assembly arrangement
-
Número de contactos inversores
-
Número de contactos inversores
-
Transparente
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Material
-
Corriente nominal
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Con fuente de luz
-
Calidad del material
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Tipo sin contacto
-
Número de balancines
-
Número de balancines
-
Con luz
-
Con luz
-
Device width
-
Sobreimpresión
-
Device height
-
Tipo de fijación
-
Profundidad del dispositivo
-
Número de polos
-
Con lámpara de señal
-
Con lámpara de señal
-
Contactos de supervisión
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-741359-WEB-R.jpg)
Pulsador Valena Next - luminoso con símbolo de campana - 6A - 230V~ - Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-741459-WEB-R.jpg)
Pulsador Valena Next - luminoso con símbolo de campana - 6A - 230V~ - Dark
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-741389-WEB-R.jpg)
Pulsador Valena Next - luminoso con símbolo de lámpara - 6A - 230V~ - Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-741489-WEB-R.jpg)
Pulsador Valena Next - luminoso con símbolo de lámpara - 6A - 230V~ - Dark
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-741351-WEB-R.jpg)
Pulsador Valena Next - luminoso - 6A - 230V~ - Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-741451-WEB-R.jpg)
Pulsador Valena Next - luminoso - 6A - 230V~ - Dark
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-741357-WEB-F.jpg)
Pulsador inversor Valena Next - doble - 6A - 230V~ - Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-741457-WEB-F.jpg)
Pulsador inversor Valena Next - doble - 6A - 230V~ - Dark
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-741289-WEB-R.jpg)
Pulsador Valena Next - luminoso con símbolo de lámpara - 6A - 230V~ - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-741259-WEB-R.jpg)
Pulsador Valena Next - luminoso con símbolo de campana - 6A - 230V~ - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-741251-WEB-R.jpg)
Pulsador Valena Next - luminoso - 6A - 230V~ - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-741257-WEB-F.jpg)
Pulsador inversor Valena Next - doble - 6A - 230V~ - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-741358-WEB-R.jpg)
Pulsador Valena Next - con símbolo de campana - 6A - 230V~ - Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-741350-WEB-F.jpg)
Pulsador Valena Next - 6A - 230V~ - Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-741450-WEB-F.jpg)
Pulsador Valena Next - 6A - 230V~ - Dark
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-741458-WEB-R.jpg)
Pulsador Valena Next - con símbolo de campana - 6A - 230V~ - Dark
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-741488-WEB-R.jpg)
Pulsador Valena Next - con símbolo de lámpara - 6A - 230V~ - Dark
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-741250-WEB-F.jpg)
Pulsador Valena Next - 6A - 230V~ - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-741258-WEB-R.jpg)
Pulsador Valena Next - con símbolo de campana - 6A - 230V~ - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-741288-WEB-R.jpg)
Pulsador Valena Next - con símbolo de lámpara - 6A - 230V~ - Blanco
Sin IVA