Reconectador automático STOP/GO DX³ - 230V~ - 2 módulos- autotest
DX³
LEGRAND
Reconectador automático STOP/GO DX³ - 230V~ - 2 módulos- autotest
REF. 406289
EAN.
3245064062893
Rearma automáticamente el equipo al que se asocia en caso de disparo intempestivo después de un fallo momentáneo - Verifica el estado de la instalación antes de reconectar - Indica cualquier fallo (diferencial o cortocircuito) - Autotest.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
1 116,45 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Instalación de equipos | Interruptor diferencial |
---|---|
Función | Unidad de control con cierre automático |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 0 |
Número de interruptores de señal de error | 0 |
Corriente nominal de conmutación | 0.2 A |
Tensión nominal | 230 V |
---|---|
Tipo de tensión | CA |
Con autotest para función de corriente residual | Si |
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total) | 2 |
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal | 63 A |
Anchura | 70.9 mm |
Altura | 115 mm |
Profundidad | 74.3 mm |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN