Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x35mm² Paso 25mm
Regletas paso+bornas
LEGRAND
Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x35mm² Paso 25mm
REF. 034004
EAN.
3245060340049
Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x35 mm² Paso 25mm. Permiten la conexión sin cortar el cable. Poliamida ignífuga gris. Temperatura de -20 ºC a +100 ºC. Resistencia al hilo incandescente: 960 ºC. 30 sg.
Garantía 2 años
50,75 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución a prueba de explosión "Ex e" | No |
---|---|
Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable | 35-35 mm² |
Sección de conductor conectable sólido | 35-35 mm² |
Sección de conductor conectable | 35-35 mm² |
Tipo de conexión de eléctrica 1 | Conexión roscada |
Tipo de conexión de eléctrica 2 | Conexión roscada |
Número de polos | 1 |
Número de puntos de fijación por polo | 1 |
---|---|
Método de montaje | Otros |
Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | Otros |
Placa de cierre necesaria | No |
Color | Gris |
Transparente | No |