![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078403-WEB-R.jpg)
Regulador colorimétrico Mosaic LED (DALI) RGB - 1 zona - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Regulador colorimétrico Mosaic LED (DALI) RGB - 1 zona - Blanco
REF. 078403
EAN.
3245060784034
Programa MOSAIC - gestión de la iluminación de colores - Permite al usuario crear ambientes de iluminación.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
329,93 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta completa , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Tipo de operación | Botón de control manual |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Atenuador de serie | No |
Tipo de carga | Otros |
Extensiones de entrada | No |
Memoria de valor luminoso | Si |
Utilizable con botón | Si |
Utilizable con detector de movimiento | No |
Utilizable con detector de presencia | No |
Utilizable con temporizador | No |
Utilizable con botón de radio | No |
Utilizable con botón IR | No |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Brillante |
---|---|
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Tensión de control | 16-16 V |
Anchura del dispositivo | 45 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 43.1 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 50 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 43.1 mm |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN