Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Assembly arrangement
-
Assembly arrangement
-
Número de unidades
-
Transparente
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Material
-
Calidad del material
-
Control del app vía Bluetooth
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Regulación por corte de fase ascendente
-
Regulación por corte de fase descendente
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Atenuador de serie
-
Atenuador de serie
-
Extensiones de entrada
-
Memoria de valor luminoso
-
Utilizable con botón
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Utilizable con detector de movimiento
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Utilizable con detector de presencia
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Utilizable con temporizador
-
Utilizable con botón de radio
-
Utilizable con botón IR
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Brillo mínimo controlable
-
Acabado de superficie
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Tensión de control
-
Tensión de control
-
Tensión de control
-
Compatible IFTTT
-
Nominal power resistive load
-
Potencia nominal de carga capacitiva
-
Potencia nominal de carga capacitiva
-
Potencia nominal de carga capacitiva
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Potencia nominal de carga resistiva
-
Potencia nominal de carga resistiva
-
Potencia nominal de carga inductiva
-
Potencia nominal de carga inductiva
-
Potencia máxima de LED
-
Potencia máxima de LED
-
Profundidad de instalación
-
Built-in depth
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Tipo de carga
-
Tipo de carga
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
Niloé Step
REF. 864040A
Regulador de iluminación universal por pulsación Niloé Step - Con neutro - 3/150W
113,21 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/08-03-2024/04-00/LG-864018A-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Niloé Step
REF. 864018A
Regulador de iluminación universal por pulsación Niloé Step - 3/125W
113,21 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-864017-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Niloé Step
REF. 864017
Regulador de iluminación universal rotativo Niloé Step - 3/400W - 250V~
102,93 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-864018-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Niloé Step
REF. 864018
Regulador de iluminación universal por pulsación Niloé Step - 3/400W - 250V~
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.