-
Tipo de montaje
-
Impresión/marcado
-
Transparente
-
Material
-
Con área para etiqueta
-
Calidad del material
-
Uso
-
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus
-
Control del app vía Bluetooth
-
Tipo de operación
-
Regulación por corte de fase ascendente
-
Tratamiento de superficie
-
Ventana de control/salida de luz
-
Modelo
-
Regulación por corte de fase descendente
-
Atenuador de serie
-
Tipo de montaje
-
Extensiones de entrada
-
Memoria de valor luminoso
-
Utilizable con botón
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Utilizable con detector de movimiento
-
Altura del dispositivo
-
Utilizable con detector de presencia
-
Profundidad del dispositivo
-
Utilizable con temporizador
-
Utilizable con botón de radio
-
Con lente/símbolo intercambiable
-
Utilizable con botón IR
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Tensión de control
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Tipo de carga
-
Tipo de carga
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-K4410-WEB-R.jpg)
Regulador de iluminación para balastos electrónicos 0-10V Living Now - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-K4411-WEB-R.jpg)
Regulador de iluminación universal Living Now - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KG19-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo regulación de luz - Dark - 2 unidades - 1 módulo cada una
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KM19-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo regulación de luz - Sand - 2 unidades - 1 módulo cada una
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KW19-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo regulación de luz - Blanco - 2 unidades - 1 módulo cada una
Sin IVA