Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie, 400 V
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Con indicador LED
-
Tipo de montaje
-
Funcionamiento manual
-
Interfaz
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados, conmutación retardada
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos, extremo delantero
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Tipo de conexión del circuito auxiliar
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416800-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CTX³
REF. 416800
Relé de control CTX³ - 4 NA - 24 V~
82,83 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416806-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CTX³
REF. 416806
Relé de control CTX³ - 4 NA - 230 V~
82,83 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416820-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CTX³
REF. 416820
Relé de control CTX³ - 2 NA + 2 NC - 24 V~
82,83 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416826-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CTX³
REF. 416826
Relé de control CTX³ - 2 NA + 2 NC - 230 V~
82,83 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.