Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Amperaje IEC
-
Amperaje IEC
-
Material
-
Tensión según EN 60309-2
-
Posición de la hora del reloj
-
Dirección de conexión
-
Color característico
-
Sistema de conexión
-
Entrada de cable
-
Ejecución militar
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Grado de protección (IP)
-
Número RAL

LEGRAND
Green'Up
REF. 555509
Base aérea P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415V~ , IP66/67
86,86 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
Green'Up
REF. 555608
Base aérea P17 PRO. 3P+T. 125A. 380/415 V. IP66/67
191,91 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
Green'Up
REF. 555609
Base aérea P17 PRO. 3P+N+T. 125A. 380/415 V. IP66/67
199,30 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
Green'Up
REF. 555508
Base aérea P17 PRO. 3P+T, 63A, 380/415V~ , IP66/67
82,92 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.