Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Enchufe CEE 16 A
-
Enchufe CEE 32 A
-
Material de carcasa
-
Enchufe CEE 63 A
-
Enchufe CEE 63 A
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Enchufe CEE 125 A
-
CEE socket outlet 125 A
-
Protección
-
Interruptor de protección F1
-
Ejecución militar
-
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión
-
Diámetro de la entrada de cable
-
Diameter cable entry
-
Manipulación
-
Número de interruptores automáticos
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Height
-
Profundidad
-
Depth
-
Clase de protección (IP)
-
Color
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/555659-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555659
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+N+T, 125A, 380/415V~, IP66/67
288,43 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-555658-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555658
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 125A, 380/415V~, IP66/67
271,96 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-555559-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555559
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415V~, IP 66/67
109,50 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-555558-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555558
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 63A, 380/415V~, IP 66/67
103,17 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.