Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Amperaje IEC
-
Método de construcción
-
Material
-
Tensión según EN 60309-2
-
Posición de la hora del reloj
-
Dirección de conexión
-
Color característico
-
Sistema de conexión
-
Inversor de fases
-
Ejecución militar
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Clase de protección (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-555519-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555519
Clavija mural de superficie P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 200/250V~, IP66/67
127,10 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-555518-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555518
Clavija mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 63A, 200/250V~, IP66/67
119,74 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.