Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Método de construcción
-
Amperaje IEC
-
Amperaje IEC
-
Material
-
Tensión según EN 60309-2
-
Posición de la hora del reloj
-
Dirección de conexión
-
Color característico
-
Sistema de conexión
-
Inversor de fases
-
Ejecución militar
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Clase de protección (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-058289-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 058289
Clavija mural de superficie P17. 3P+N+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
33,10 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/08-03-2024/04-30/058288_a.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 058288
Clavija mural de superficie P17. 3P+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
28,26 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/057588_pw_93098.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 057589
Clavija mural de superficie P17. 3P+N+T, 16A, 380/415V~, IK09, IP44. Color rojo
23,72 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/057588_pw_93098.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 057588
Clavija mural de superficie P17. 3P+T, 16A, 380/415V~, IK09, IP44. Color rojo
20,67 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.