-
Método de construcción
-
Tensión de entrada
-
Frecuencia primaria
-
Número de fases primarias
-
Tensión de salida
-
Frecuencia secundaria
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Interfaz USB
-
Número de fases secundarias
-
Con interfaz de comunicación RD 232
-
Con interfaz de comunicación RD 232
-
Tiempo de transición a plena carga
-
Capacidad de gestión de redes
-
Tecnología ISV
-
Factor de potencia en la salida
-
Contacto de conmutación sin potencial
-
Eficiencia total
-
Eficiencia total
-
Función de desconexión automática
-
Toma de entrada
-
Número de tomas de salida tipo C13
-
Número de tomas de salida tipo C13
-
Número de tomas de salida tipo C19
-
Número de conexiones de salida con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Número de tomas de salida tipo fijo
-
SNMP
-
Número de conexiones de salida Estándar francés (Tipo E)
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Nivel de sonido
-
Tipo de carga
-
Con toma de corriente eléctrica
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Designación IEC
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Número de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Ubicación de Pack1
-
Tipo reglamentario (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-310192-WEB-L.jpg)
SAI de torre Keor SP line interactive con 6 salidas IEC - 2000VA 1200W - autonomía de 5 a 30 minutos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-310189-WEB-L.jpg)
SAI de torre Keor SP line interactive con 6 salidas IEC - 1500VA 900W - autonomía de 5 a 30 minutos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-310186-WEB-L.jpg)
SAI de torre Keor SP line interactive con 6 salidas IEC - 1000VA 600W - autonomía de 5 a 30 minutos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-310183-WEB-L.jpg)
SAI de torre Keor SP line interactive con 4 salidas IEC - 800VA 480W - autonomía de 5 a 30 minutos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-310180-WEB-L.jpg)
SAI de torre Keor SP line interactive con 4 salidas IEC - 600VA 360W - autonomía de 5 a 30 minutos
Sin IVA