-
Método de construcción
-
Tensión de entrada
-
Frecuencia primaria
-
Número de fases primarias
-
Frecuencia secundaria
-
Tensión de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Interfaz USB
-
Con interfaz de comunicación RD 232
-
Tiempo de transición a plena carga
-
Tiempo de transición a plena carga
-
Tiempo de transición a plena carga
-
Capacidad de gestión de redes
-
Tecnología ISV
-
Distorsión de tensión máx. en la salida (carga lineal)
-
Factor de potencia en la salida
-
Factor de potencia en la salida
-
Factor de potencia en la salida
-
Contacto de conmutación sin potencial
-
Eficiencia total
-
Eficiencia total
-
Eficiencia total
-
Eficiencia en modo Eco
-
Función de desconexión automática
-
Toma de entrada
-
Toma de entrada
-
Número de tomas de salida tipo C13
-
Número de tomas de salida tipo C13
-
Número de tomas de salida tipo C19
-
Número de tomas de salida tipo C19
-
Número de conexiones de salida con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Número de tomas de salida tipo fijo
-
SNMP
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Nivel de sonido
-
Nivel de sonido
-
Nivel de sonido
-
Nivel de sonido
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Tipo de carga
-
Con toma de corriente eléctrica
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Designación IEC
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Número de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Ubicación de Pack1
-
Tipo reglamentario (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/24-11-2023/03-45/LG-311072-WEB-L.jpg)
SAI rack KEOR SPE 2U 3kVA de Legrand
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/24-11-2023/03-45/LG-311073-WEB-R.jpg)
SAI rack KEOR SPE 3U 3kVA de Legrand
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/26-04-2024/05-30/LG-311067-WEB-F.jpg)
SAI rack KEOR SPE 2U 2kVA de Legrand
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/24-11-2023/03-45/LG-311071-WEB-R.jpg)
SAI rack KEOR SPE 3U 2kVA de Legrand
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-311068-WEB-R.jpg)
SAI rack KEOR SPE 1U 1,5kVA de Legrand
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/26-04-2024/05-30/LG-311067-WEB-F.jpg)
SAI rack KEOR SPE 2U 1,5kVA de Legrand
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/26-04-2024/05-30/LG-311065-WEB-F.jpg)
SAI rack KEOR SPE 1U 1kVA de Legrand
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/26-04-2024/05-30/LG-311067-WEB-F.jpg)
SAI rack KEOR SPE 2U 1kVA de Legrand
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/26-04-2024/05-30/LG-311065-WEB-F.jpg)
SAI rack KEOR SPE 1U 750VA de Legrand
Sin IVA