Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Abrazadera
-
Material
-
Calidad del material
-
Sistema de conexión
-
Tipo de montaje
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Color
-
Color
-
Tratamiento antibacteriano
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
LEGRAND
Plexo
REF. 069779
Salidas de cables Plexo completo de superficie, blanco - con sujetacables
25,95 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Plexo
REF. 069745
Salida de cables Plexo completo de superficie, gris - con sujetacables
25,37 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.