Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Abrazadera
-
Material
-
Calidad del material
-
Sistema de conexión
-
Tipo de montaje
-
Color
-
Tratamiento antibacteriano
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
LEGRAND
Soliroc
REF. 077850
Salida de cables IP 55 - IK 10 - Soliroc - Incluye retenedor de cables
127,21 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.