Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Abrazadera
-
Material
-
Calidad del material
-
Sistema de conexión
-
Tipo de montaje
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Número RAL (similar)
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
LEGRAND
Niloé Step
REF. 864136
Salida de cables Niloé Step - IP 44 - 250V~ - Blanco mate
10,29 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.