![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-864078-WEB-R.jpg)
Salida de cables Niloé Step - 250V~
Niloé Step
LEGRAND
Salida de cables Niloé Step - 250V~
REF. 864078
EAN.
3414971542655
La toma de cable Niloé Step permite la conexión de los aparatos eléctricos sin enchufe. El mecanismo debe completarse con una placa de cubierta y una placa.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
6,19 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Abrazadera | Ninguno |
Sistema de conexión | Sin terminal |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Color | Gris |
Número RAL (similar) | 7016 |
Apto para el grado de protección (IP) | IP21 |
Anchura del dispositivo | 75.8 mm |
---|---|
Altura del dispositivo | 75.8 mm |
Profundidad del dispositivo | 47.8 mm |
Built-in depth | 30.9 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
3 documentos
Certificado
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Certificado
AENOR-030/002567
(0.35 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002039-M1
(0.13 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN