Pasar al contenido principal
Logo print

Salida de cables Plexo monobloc empotrado, antracita - con sujetacables

Plexo LEGRAND

Salida de cables Plexo monobloc empotrado, antracita - con sujetacables

REF. 069878L EAN. 3414971884281

La solución ideal para conectar dispositivos suministrados sin enchufe y que necesiten una protección contra el agua y el polvo (IP55). Para instalaciones de empotrar.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
25,98 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Montado empotrado (escayola)
Abrazadera Ninguno
Sistema de conexión Sin terminal
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Color Antracita
Número RAL (similar) 7016
Apto para el grado de protección (IP) IP55
Anchura del dispositivo 82.1 mm
Altura del dispositivo 84.6 mm
Profundidad del dispositivo 74.51 mm
Profundidad de instalación 24.2 mm
Resistencia al impacto IK08
Temperatura de funcionamiento -10-40 °C
Temperatura de almacenamiento -25-60 °C
Tratamiento antibacteriano No

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F03586EN-00.pdf pdf (0.86 Mo)
Hoja técnica
F03586FR-00.pdf pdf (0.86 Mo)
Hoja técnica
F03586ES-00.pdf pdf (0.85 Mo)
1 documento
Catálogo
Catalogo-PLEXO-2023.pdf pdf (7.04 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-069878L.stp ifc (4.42 Mo)
2 documentos
Certificado
NF-NF012_4184 (0.5 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_718017 (0.32 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Detalles
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles