Salida para cables Valena Next - Blanco
Valena Next
LEGRAND
Salida para cables Valena Next - Blanco
REF. 741281
EAN.
3414971265325
La solución ideal para conectar dispositivos suministrados sin enchufe.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2000
9,03 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Abrazadera | Otros |
Sistema de conexión | Sin terminal |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Apto para el grado de protección (IP) | IP41 |
Device width | 74 mm |
---|---|
Device height | 74 mm |
Profundidad del dispositivo | 38 mm |
Built-in depth | 15 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN