Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Abrazadera
-
Material
-
Calidad del material
-
Sistema de conexión
-
Tipo de montaje
-
Device width
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Número RAL (similar)
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/5009N-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Magic
REF. 5009N
Salida de cables Magic Ø 9mm - 1 módulo - Marfil
7,08 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.