-
Número de posiciones del interruptor
-
Número de posiciones del interruptor
-
Diseño de la lente
-
Diámetro del orificio
-
Color de la cúpula del indicador luminoso
-
Apto para iluminación
-
Función de cambio de enclavamiento
-
Función de cambio de enclavamiento
-
Ejecución del elemento accionador
-
Táctil
-
Táctil
-
Con anillo central
-
Material del anillo frontal
-
Anillo frontal de color
-
Color del elemento de accionamiento
-
Grado de protección (IP), frontal
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/023963-LEGRAND-1000.jpg)
Mando giratorio no iluminado con llave n°455 IP69 Osmoz modular - 3 posiciones fijas 90° para extracción de llave
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/023952-LEGRAND-1000.jpg)
Mando giratorio no iluminado con llave n°455 IP69 Osmoz modular - 2 posiciones vuelta al centro 45°
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/023950-LEGRAND-1000.jpg)
Mando giratorio no iluminado con llave n°455 IP69 Osmoz modular - 2 posiciones fijas 45°
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/023954-LEGRAND-1000.jpg)
Mando giratorio no iluminado con llave n°455 IP69 Osmoz modular - 2 posiciones fijas 90° para extracción de llave
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/023960-LEGRAND-1000.jpg)
Mando giratorio no iluminado con llave n°455 IP69 Osmoz modular - 3 posiciones fijas 45°
Sin IVA