Pasar al contenido principal
Logo print

Señalización luminosa con LED blancos sobre puerta Mosaic - 1 estado - 5 módulos - Blanco

Mosaic LEGRAND

Señalización luminosa con LED blancos sobre puerta Mosaic - 1 estado - 5 módulos - Blanco

REF. 078522 EAN. 3245060785222

Para instalar en la habitación - Combinación de interruptores automáticos y de señalización luminosa - Señalización luminosa de 5 módulos para instalar encima del umbral de la puerta .

Garantía 2 años
Familia de precios : 3403
92,88 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola)
Número de módulos (en caso de diseño modular) 5
Portalámparas Otros
Con fuente de luz Si
Lámpara LED no intercambiable
Con luz intermitente No
Con símbolo fijo/impresión Si
Con símbolo intercambiable No
Utilizable como pulsador No
Tipo de fijación Bloquear en posición
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Brillante
Color Blanco
Número RAL (similar) 9003
Transparente Si
Color de las lámparas Blanco
Apto para el grado de protección (IP) IP41
Voltaje nominal 230 V
Potencia de lámpara máx. 1 W
Anchura del dispositivo 112.5 mm
Altura del dispositivo 45 mm
Profundidad del dispositivo 42.5 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar 40 mm
Profundidad de instalación 34 mm
Resistencia al impacto IK04
Temperatura de funcionamiento -5-50 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Tipo de tensión CA
Frecuencia 50-60 Hz
Neutro obligatorio Si
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) No
Tratamiento antibacteriano No
Método de conexión Terminal enroscado
Sección transversal del núcleo 2.5-2.5 mm²
Espacio de la etiqueta/área de impresión Si

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F00476FR-04.pdf pdf (0.81 Mo)
Hoja técnica
F00476EN-04.pdf pdf (0.84 Mo)
Guía técnica
LE11963AA_FR.pdf pdf (12.36 Mo)
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_709181 (0.68 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles