Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Con fuente de luz
-
Material
-
Calidad del material
-
Con luz intermitente
-
Con símbolo fijo/impresión
-
Tratamiento de superficie
-
Con símbolo intercambiable
-
Tipo de montaje
-
Utilizable como pulsador
-
Portalámparas
-
Anchura del dispositivo
-
Color de las lámparas
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Potencia de lámpara máx.
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
LEGRAND
Soliroc
REF. 077868
Señalizador luminoso Soliroc - 230 V~ - IK 10 - IP 55 - LED blancos
58,36 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.