-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Número de contactos inversores
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Número de puestos de mando
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Number of push buttons
-
Material
-
Material de carcasa
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Número de luces indicadoras
-
Number of key switches
-
Number of selector switches
-
Number of mushroom-shaped push-buttons
-
Color de la parte superior de la carcasa
-
Apto para parada de emergencia
-
Clase de protección (IP)
-
Color
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-061737LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de alumbrado de emergencia G5 LED 250 lm 2h Permanente Estándar IP 42 IK 07
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061734LA-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia G5 LED AUTOTEST- 425 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061733LA-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia G5 LED AUTOTEST- 350 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061732LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia G5 LED ESTANDAR- 200 lúmenes - 2h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-061736LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de alumbrado de emergencia G5 LED 250 lm 1h Permanente Estándar IP 42 IK 07
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061733LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia G5 LED ESTANDAR- 350 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061734LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia G5 LED ESTANDAR- 425 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061731LA-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia G5 LED AUTOTEST- 200 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061731LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia G5 LED ESTANDAR- 200 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/038050-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor seguridad para rótulos - 2P - 16A - 250V
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061730LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia G5 LED ESTANDAR- 90 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/061782-LEGRAND.jpg)
Difusor prismático G5 LED
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-061783-WEB-R.jpg)
Caja de semiempotrar G5 LED- blanca
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-061787-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar G5 LED- instalación en falso techo o tabique prefabricado - blanca
Sin IVA