-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Material
-
Color
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-661009LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia L31 LED 250 lm 2h Permanente Estándar IP 42 IK 07
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-661008LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia L31 LED 250 lm 1h Permanente Estándar IP 42 IK 07
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-661007LA-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia L31 LED AUTOTEST- 400 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-661007LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia L31 LED ESTANDAR- 400 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-661003LA-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia L31 LED AUTOTEST- 200 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-661003LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia L31 LED ESTANDAR- 200 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-661000LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia L31 LED 120 lm 1h No Permanente Estándar IP 42 IK 07
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/661043-LEGRAND.jpg)
Placa pictograma L31 LED
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Caja de empotrar redonda L31 LED
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Caja de empotrar cuadrada L31 LED
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/661044-LEGRAND.jpg)
Difusor cuadrado para emergencia L31 LED
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/661045-LEGRAND.jpg)
Difusor redondo para emergencia L31 LED
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Marco para sustitución de C3 LED y C3 por L31 LED empotrada
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/661040-LEGRAND.jpg)
Caja de empotrar L31 LED con marco rectangular
Sin IVA