-
Sistema de bus KNX
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Máx. tasa de transmisión de datos
-
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia)
-
Superficie del conductor
-
Duplex
-
Accesorio
-
Transparente
-
Tensión secundaria
-
Sistema bus radio frecuencia
-
Nominal cross section conductor
-
Material
-
Recambio
-
Recambio
-
Con área para etiqueta
-
Sistema de bus LON
-
Clase del conductor
-
Calidad del material
-
Sistema de bus Powernet
-
Otros sistemas de bus
-
Diameter conductor
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Máxima corriente de salida
-
Con protección contra roedores
-
Anchura aproximada de cable
-
Radiofrecuencia bidireccional
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Altura aproximada de cable
-
Con indicador LED
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Número de hilos
-
Con protección contra robo/desmontaje
-
Material de cubierta
-
Número de elementos del trenzado
-
Con conexión de bus
-
Tensión de bus almacenable
-
Material de aislamiento del conductor
-
Elemento de trenzado
-
Especificación del material de cubierta
-
Tipo de cable
-
Con luz
-
Colour outer sheath
-
Número de líneas a alimentar
-
Cable con obturación longitudinal
-
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2
-
Calibre AWG
-
Cable con obturación radial
-
Tipo de identificación de los conductores
-
Geometría del cable
-
Apantallado sobre elemento de trenzado
-
Retardante de llama según IEC 60332-1-2
-
Apantallado sobre trenzado
-
Acabado de superficie
-
With transmission function
-
With signal tone
-
Hilo de drenaje
-
Número RAL (similar)
-
Tipo de instalación subterránea autorizado
-
Revestimiento de protección
-
Blindaje/refuerzo
-
Sin halógenos según IEC 60754-1
-
Número de capas de revestimiento
-
Refuerzo de material
-
Material del conductor
-
Outer diameter approx.
-
Apto para instalación subterránea
-
Peso
-
Weight
-
Weight
-
Adecuado como cable telefónico
-
Permitted cable outer temperature during assembling/handling
-
Adecuado como cable de datos de ordenador
-
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration
-
Adecuado como cable de señal
-
Apto para uso como cable de alarma de seguridad
-
Nominal voltage U
-
Con cable de desgarre
-
Compatible con Grade2TV según XP-C 90-483
-
Compatible con Grade3TV según XP-C 90-483
-
Width of the front
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Neutro obligatorio
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Direccionable
-
Objeto conectado
-
Medio de programación
-
Con comando por voz
-
Programable
-
Interoperabilidad del protocolo de conexión
-
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet
-
Función de uso del producto
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/414936-LEGRAND-1000.jpg)
Módulo para configuración y visualización EMS CX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/414940-LEGRAND-1000.jpg)
Interfaz de comunicación EMS CX³/RS 485
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/414908-LEGRAND-3000.jpg)
Latiguillo comunicante EMS CX³, L. 500mm, lote 10 uds
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/414907-LEGRAND-3000.jpg)
Latiguillo comunicante EMS CX³, L. 250mm, lote 10 uds
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Perfil comunicante EMS CX³, L. 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/414945-LEGRAND-1000.jpg)
Alimentación estabilizada para los módulos EMS CX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/414909-LEGRAND-3000.jpg)
Latiguillo comunicante EMS CX³, L. 1.000mm, lote 5 uds
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Perfil comunicante EMS CX³, L. 24 módulos
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Perfil comunicante EMS CX³, L. 18 módulos
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Conector de extensión para latiguillos comunicantes
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Cubierta aislante pata perfil comunicante, L. 36 módulos
Sin IVA