-
Sistema de bus KNX
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Número de contactos inversores
-
Instalación de equipos
-
Tensión nominal
-
Instalación de equipos
-
Función
-
Función
-
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia)
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Superficie del conductor
-
Color de la lente
-
Sistema bus radio frecuencia
-
Sección nominal del conductor
-
Con fuente de luz
-
Diseño de la lente
-
Corriente nominal
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Ejecución del zócalo
-
Número de luces indicadoras
-
Sistema de bus LON
-
Número de interruptores de señal de error
-
Clase del conductor
-
Sistema de bus Powernet
-
Pérdida de potencia
-
Tensión de funcionamiento nominal Ue
-
Anchura de apertura
-
Otros sistemas de bus
-
Tipo de tensión
-
Diámetro del conductor
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Tipo de tensión
-
Tensión nominal de funcionamiento
-
Altura de la abertura
-
Radiofrecuencia bidireccional
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Método de montaje
-
Con indicador LED
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Clase de precisión
-
Clase de precisión
-
Número de hilos
-
Número de entradas digitales
-
Potencia reactiva
-
Material de cubierta
-
Número de elementos del trenzado
-
Con conexión de bus
-
Aparato de medición
-
Ejecución de la lente
-
Con autotest para función de corriente residual
-
Elemento de trenzado
-
Especificación del material de cubierta
-
Material de aislamiento del conductor
-
Módulo de bus desmontable
-
Interfaz de impulso S0
-
Especificación aislamiento del conductor
-
Color de cubierta exterior
-
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total)
-
Cambio de tarifa
-
Cable con obturación longitudinal
-
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal
-
Cable con obturación radial
-
Operación local/operación manual
-
Material del anillo frontal
-
Número de caracteres
-
Corriente nominal de conmutación
-
Tipo de identificación de los conductores
-
Con función de reinicialización
-
Apantallado sobre elemento de trenzado
-
Trenzado
-
Retardante de llama según IEC 60332-1-2
-
Máx. número de contactos de conmutación
-
Apantallado sobre trenzado
-
Grado de protección (IP)
-
Apto para instalación en serie
-
Altura
-
Anchura
-
Conectable a diferentes fases
-
Revestimiento de protección
-
Sin halógenos según IEC 60754-1
-
Capacidad de expansión modular
-
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6
-
Número de salidas de semiconductor con función de señalización
-
Número de salidas relacionadas con el contacto con función de señalización
-
Sin halógenos según EN IEC 60754-2
-
Diámetro exterior aprox.
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible/movimiento libre
-
Potencia máx. de conmutación
-
Temperatura exterior del cable permitida durante el cableado/manipulación
-
Temperatura ambiente admisible del cable después del montaje sin vibración
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Tensión nominal
-
Vida útil estimada de la bombilla
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Sin halógenos
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Puerto USB
-
Tipo de montaje
-
Direccionable
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado

Módulo de medida EMS CX³ monofásico hasta 63A con toroidal cerrado
Sin IVA

Módulo de señalización universal EMS CX³
Sin IVA

Kit de extensión para núcleos flexibles de apertura de 1 metro Rogowki
Sin IVA

Módulo de medida EMS CX³ trifásico hasta 63A con toroidales cerrados
Sin IVA

Módulo de mando universal EMS CX³
Sin IVA

Módulo de medida EMS CX³ trifásico para TI/5A
Sin IVA

Módulo auxiliar de señalización CA+SD EMS CX³
Sin IVA

Módulo de indicación de estado y mando EMS CX³
Sin IVA

Módulo EMS CX³ concentrador de impulsos
Sin IVA

Kit de extensión para núcleos flexibles de apertura de 3 metros Rogowki
Sin IVA

Módulo de medida EMS CX³ 3 x monofásico + 3 toroidales cerrados hasta 63A - 1 módulo
Sin IVA

Módulo de medida EMS CX³ trifásico + 3 toroidales cerrados hasta 125A - 1 módulo
Sin IVA

Módulo de medida para altas intensidades + toroidales abiertos EMS CX³ hasta 630A - 1 módulo
Sin IVA

Módulo de medida para altas intensidades + toroidales abiertos EMS CX³ hasta 1600A - 1 módulo
Sin IVA

Módulo de medida para altas intensidades + toroidales abiertos EMS CX³ hasta 3200A - 1 módulo
Sin IVA

Módulo de medida para altas intensidades + toroidales abiertos EMS CX³ hasta 6300A - 1 módulo
Sin IVA