Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Con transmisor manual
-
Sistema operativo
-
Tipo de tensión de alimentación
-
Transmisor de pared
-
Integrable en
-
Transparente
-
Consumo de energía
-
1ª tensión de salida
-
Transmisor de ventana
-
Material
-
Apto para instalación de 482,6 mm (19 pulgadas)
-
Calidad del material
-
RMON
-
MIB I
-
Corriente máxima de salida 1
-
Transmisión de señal
-
MIB II
-
Longitud
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Número de canales
-
Longitud
-
Length
-
Tratamiento de superficie
-
Tensión de salida ajustable
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Apto para funciones de seguridad
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 50 Hz
-
Alcance
-
Apto para interruptor
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 60 Hz
-
Apto para instalación en serie
-
Apto para regulación
-
Acabado de superficie
-
Apto para interruptor de persianas
-
Tensión de salida regulada
-
Apto para elemento de visualización
-
Número RAL (similar)
-
Apto para sensor de movimiento
-
Potencia suministrada
-
Estabilizado
-
Con control remoto
-
Montaje en carril posible
-
Montaje en pared posible
-
Protección contra cortocircuitos
-
Montaje directo posible
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
SNMP
-
Compatible IFTTT
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Width
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Height
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Designación IEC
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Número de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Ubicación de Pack1
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Element Composition (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Designación IEC
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-062600-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LVS2
REF. 062600
Central Legrand Vision System 2 (LVS2)
1 388,06 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-062601-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LVS2
REF. 062601
Pantalla táctil control sistema LVS2
1 160,27 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-062602-WEB-F.jpg)
LEGRAND
LVS2
REF. 062602
Programa de supervisión LVS2
979,80 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/062603-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
LVS2
REF. 062603
Repetidor LVS2 - 6 módulos
721,66 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/062610-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LVS2
REF. 062610
Configurador móvil infrarrojo
179,08 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/063442-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
-
REF. 063442
Alimentation céliane bus/scs - 220-240 v sortie 1-2 27 v= - 600 ma - 2mod din
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.