Soporte 2 módulos SFERA ROBUR
Sfera Robur
BTICINO
Soporte 2 módulos SFERA ROBUR
REF. 350325
EAN.
8005543455425
Chasis+soporte 2 módulos de placa para mecanismos de calle SFERA ROBUR para instalaciones empotradas. Medidas: 134x223x34,5mm. Se puede añadir una segunda vivienda con la referencia 350325 4 módulos para la instalación.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
53,48 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Otros |
---|---|
Número de unidades | 2 |
Dirección de montaje | Vertical |
Material | Metal |
Calidad del material | Aluminio |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento de superficie | Anodizado |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Aluminio |
Número RAL (similar) | 9006 |
---|---|
Transparente | No |
Con marco de cubierta | No |
Con entrada de conducto | Si |
Con entrada de cable | Si |
Con entrada de prensaestopas | Si |
Resistente a los impactos | Si |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN